Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Выдвижной ящик для клавиатуры и мыши - with mousepad support
Спецификация
6003.000
BEST
Арт. № CP
6003.000
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Drawer for keyboard and mouse
BEZ2
Designation 2
with mousepad support
B
Ширина
482,6 (19") mm
H
Высота
3.5 HE
T
Глубина
261 mm
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
GEW
Gewicht
10.700 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D