Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Выдвижной ящик 19"/2 ЕВ для клавиатуры и коврика для мыши - Выдвижной ящик для клавиатур
Спецификация
6002.000
BEST
Арт. № CP
6002.000
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Drawer 482.6 mm (19")/2 U
BEZ2
Designation 2
for keyboard and mouse
B
Ширина
482,6 (19") mm
H
Высота
2 HE
T
Глубина
150 mm
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
GEW
Gewicht
2.800 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D