Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
2541 - Integrated louvres - 5 louvres a 100 mm
Bill of material
2541.235
BEST
Model No.
2541.235
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Integrated louvres
BEZ2
Designation 2
5 louvres a 100 mm
B
Width
160 mm
H
Height
110 mm
T
Depth
8 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
GEW
Gewicht
0.920 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D