Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
2541 - Integrated louvres - 5 louvres a 100 mm
明细表
2541.235
BEST
型号
2541.235
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
名称1
Integrated louvres
BEZ2
名称2
5 louvres a 100 mm
B
宽度
160 mm
H
高度
110 mm
T
深度
8 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
GEW
Gewicht
0.920 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D