Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
2541 - Kiemenbleche - 5 Kiemen a 100mm
Stückliste
2541.235
BEST
Best.-Nr.
2541.235
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Kiemenbleche
BEZ2
Bez.2
5 Kiemen a 100mm
B
Breite
160 mm
H
Höhe
110 mm
T
Tiefe
8 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
GEW
Gewicht
0.920 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D