Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
2542 - Integrated louvres - 4 louvres a 150 mm
Спецификация
2542.235
BEST
Арт. №
2542.235
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Обозн. 1
Integrated louvres
BEZ2
Обозн. 2
4 louvres a 150 mm
B
Ширина
210 mm
H
Высота
100 mm
T
Глубина
8 mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
GEW
Gewicht
1.088 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D