Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 18W
明细表
3105.320 (2)
BEST
Model No. SK
3105.320
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT enclosure heater
BEZ2
名称2
Performance category 18W
B
宽度
45 mm
H
高度
120 mm
T
深度
46 mm
GL
total capacity
18 W
SP
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
AUS
with fan
No
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
GEW
Gewicht
0.220 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D