Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3105 - RTT Schaltschrank-Heizung - Leistungsklasse 63W
Stückliste
3105.350 (2)
BEST
Best.-Nr. SK
3105.350
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT Schaltschrank-Heizung
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 63W
B
Breite
64 mm
H
Höhe
230 mm
T
Tiefe
56 mm
GL
Gesamtleistung
63 W
SP
Spannung
110-240V, 50/60 Hz
AUS
mit Lüfter
Nein
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
GEW
Gewicht
0.600 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D