Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3108 - Schaltschrank-Innenlüfter für TS 8
Stückliste
3108.024
BEST
Best.-Nr.
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Schaltschrank-Innenlüfter für TS 8
B
Breite
124 mm
H
Höhe
213.5 mm
T
Tiefe
52 mm
LL
Luftleistung (freiblasend)
160 m³/h
SP
Spannung
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D