Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3118 - Hygrostat
Bill of material
3118.000
BEST
Model No.
3118.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Hygrostat
B
Width
71 mm
H
Height
71 mm
T
Depth
33.5 mm
SP
rated operating voltage
24 - 75 V/DC, 24 - 230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-08
CNSECLASS80
27-21-07-08
CNSETIM40
EC002008
GEW
Gewicht
0.100 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D