Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3120 - Drehzahlregler - für 1~ AC - Motoren
Stückliste
3120.200
BEST
Best.-Nr.
3120.200
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Drehzahlregler
BEZ2
Bez.2
für 1~ AC - Motoren
B
Breite
105 mm
H
Höhe
90.5 mm
T
Tiefe
60.2 mm
SP
Spannung
100-230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-23-20
CNSETIM40
EC000256
GEW
Gewicht
0.360 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D