Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3124 - IoT Interface
明细表
3124.300
BEST
型号
3124.300
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
IoT Interface
B
宽度
18 mm
H
高度
117 mm
T
深度
120 mm
SP
rated operating voltage
24 V/DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-31-36
CNSETIM40
EC001099
GEW
Gewicht
0.278 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D