Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3129 - RTT air/air heat exchanger - performance category 60 W/K
Спецификация
3129.100
BEST
Арт. №
3129.100
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT air/air heat exchanger
BEZ2
Обозн. 2
performance category 60 W/K
B
Ширина
400 mm
H
Высота
950 mm
T
Глубина
225 mm
SW
specific thermal output
60 W/K
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
21.000 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D