Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3130 - RTT air/air heat exchanger - performance category 90 W/K
明细表
3130.100
BEST
型号
3130.100
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT air/air heat exchanger
BEZ2
名称2
performance category 90 W/K
B
宽度
400 mm
H
高度
1580 mm
T
深度
215 mm
SW
specific thermal output
90 W/K
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
34.000 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D