Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3201 (NA) - Netzteil 240W
Stückliste
3201.040
BEST
Best. Nr.
3201.040
BEZ1
Bez.1
Netzteil 240W
BEZ2
Bez.2
Primär: 115-230 V, Sekundär: 24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-69
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D