Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3201 - Thermoelectric Cooler - Leistungsklasse 80W
Stückliste
3201.200
BEST
Best.-Nr. SK
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Thermoelectric Cooler
BEZ2
Bez.2
Kühl-/Heizleistung 80W
B
Breite
125 mm
H
Höhe
400 mm
T
Tiefe
155 mm
GL
Gesamtleistung
80W
SP
Spannung
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D