Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3201 - Thermoelectric cooler - Performance category 80W
Bill of material
3201.200
BEST
Model No. SK
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Thermoelectric cooler
BEZ2
Designation 2
Cooling-/Heating capacity 80W
B
Width
125 mm
H
Height
400 mm
T
Depth
155 mm
GL
total capacity
80W
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D