Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3201 - Thermoelectric cooler - Performance category 80W
Спецификация
3201.200
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Thermoelectric cooler
BEZ2
Обозн. 2
Cooling-/Heating capacity 80W
B
Ширина
125 mm
H
Высота
400 mm
T
Глубина
155 mm
GL
total capacity
80W
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D