Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3215 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 1250 W
Спецификация
3215.100
BEST
Арт. №
3215.100
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 1250 W
B
Ширина
200 mm
H
Высота
950 mm
T
Глубина
100 mm
GL
total capacity
1250 W W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
Thermostat
INFOPAGE
hb34_s356
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
13.000 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D