Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3237 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 20 m³/h
Bill of material
3237.108 (2)
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
BEZ1
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 20 m³/h
B
Width
116.5 mm
H
Height
116.5 mm
T1
Depth
16 mm
T2
Depth
43 mm
LL
air throughput (unimpeded)
20/25 m³/h
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D