Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3238 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 55 m³/h
Спецификация
3238.600 (2)
BEST
Арт. №
3238.600
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units EMC
BEZ2
Designation 2
air throughput 55 m³/h
B
Ширина
148.5 mm
H
Высота
148.5 mm
T1
Глубина
16 mm
T2
Глубина
58.5 mm
LL
air throughput (unimpeded)
55/66 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.000 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D