Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3239 - TopTherm Filterlüfter EC - Luftleistung 105 m³/h
Stückliste
3239.500 (2)
BEST
Best. Nr.
3239.500
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EC
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 105 m³/h
B
Breite
204 mm
H
Höhe
204 mm
T1
Tiefe
24 mm
T2
Tiefe
90 mm
LL
Luftleistung (Freiblasend)
105 m³/h
SP
Spannung
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.910 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D