Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3243 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 625 m³/h
明细表
3243.900
BEST
型号
3243.900
DETAIL
细节图
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
Blue e+ filter fan EC 625 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
B
宽度
323 mm
H
高度
323 mm
T
深度
21 mm
LL
air throughput
625 m³/h
SP
rated operating voltage
100-240 V, 50/60Hz
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D