Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3243 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 550 m³/h
Спецификация
3243.108 (2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 550 m³/h
B
Ширина
323 mm
H
Высота
323 mm
T1
Глубина
25 mm
T2
Глубина
118.5 mm
LL
air throughput (unimpeded)
550/600m³/h
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
3.580 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D