Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3243 - TopTherm Filterlüfter, RAL 9005 - Luftleistung 550 m³/h
Stückliste
3243.108 (2)
BEST
Best. Nr.
DETAIL
Detail
BEZ1
Bez.1
TopTherm Filterlüfter, RAL 9005
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 550 m³/h
B
Breite
323 mm
H
Höhe
323 mm
T1
Tiefe
25 mm
T2
Tiefe
118.5 mm
LL
Luftleistung (Freiblasend)
550/600m³/h
SP
Spannung
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
3.580 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D