Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3244 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 700 m³/h
Bill of material
3244.800
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
B
Width
323 mm
H
Height
323 mm
T
Depth
20 mm
LL
air throughput
700/770 m³/h
SP
rated operating voltage
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D