Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3245 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 930 m³/h
Спецификация
3245.800
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
B
Ширина
323 mm
H
Высота
323 mm
T
Глубина
20.5 mm
ET
Installation depth
141 mm
LL
air throughput
931 m³/h
SP
rated operating voltage
FARBE
Цвет
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D