Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3245 EMV - Blue e+ Filterlüfter EMV - Luftleistung 930 m³/h
Stückliste
3245.800
BEST
Best. Nr.
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
B
Breite
323 mm
H
Höhe
323 mm
T
Tiefe
20.5 mm
ET
Einbautiefe
141 mm
LL
Luftleistung
931 m³/h
SP
Spannung
FARBE
Farbe
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D