Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3310 - Kühlmodul Blue e - Leistungsklasse 2500 W
Stückliste
3310.700
BEST
Best.-Nr.
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
BEZ2
Bez.2
B
Breite
501 mm
H
Höhe
1608.5 mm
T
Tiefe
135 mm
GL
Gesamtleistung
SP
Spannung
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-02
CNSECLASS70
27-18-07-02
CNSECLASS80
27-18-07-02
CNSETIM40
EC002510
GEW
Gewicht
kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D