Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3313 - Liquid Cooling Unit LCU CW
Stückliste
3313.610(2)
BEST
Best. Nr.
3313.610
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
Liquid Cooling Unit LCU CW
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 7,9 kW
B
Breite
110 mm
H
Höhe
1866.5 mm
T
Tiefe
756 mm
GL
Gesamtleistung
30 kW kW
S
Spannung
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
MAT
Material
Stahlblech
ML
mit Lüfter
Nein
GEW
Gewicht
53 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D