Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3313 - Liquid Cooling Unit LCU CW
Bill of material
3313.610(2)
BEST
Model No.
3313.610
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Liquid Cooling Unit LCU CW
BEZ2
Designation 2
Performance category 7,9 kW
B
Width
110 mm
H
Height
1866.5 mm
T
Depth
756 mm
GL
Total capacity
30 kW kW
S
Rated operating voltage
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
MAT
Material
Sheet Steel
ML
With fan
No
GEW
Weight
53 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D