Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3313 - Liquid Cooling Unit LCU CW
Спецификация
3313.610(2)
BEST
Арт. №
3313.610
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
Liquid Cooling Unit LCU CW
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 7,9 kW
B
Ширина
110 mm
H
Высота
1866.5 mm
T
Глубина
756 mm
GL
Total capacity
30 kW kW
S
Rated operating voltage
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
MAT
Material
Sheet Steel
ML
With fan
GEW
Вес
53 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D