Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3313 - Liquid Cooling Unit LCU CW
明细表
3313.610(2)
BEST
型号
3313.610
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
Liquid Cooling Unit LCU CW
BEZ2
名称2
Performance category 7,9 kW
B
宽度
110 mm
H
高度
1866.5 mm
T
深度
756 mm
GL
Total capacity
30 kW kW
S
Rated operating voltage
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
MAT
Material
Sheet Steel
ML
With fan
No
GEW
重量
53 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D