Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3329 - RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor) - performance category 2500 W
Спецификация
3329.508(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor)
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 2500 W
B
Ширина
405 mm
H
Высота
1650 mm
T
Глубина
388 mm
GL
total capacity
2,55/2,71 kW
SP
rated operating voltage
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D