Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3334 - TopTherm Chillers - Performance Class 3 - 6 kW
明细表
3334.600 (2)
BEST
件号
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm Chillers
BEZ2
名称2
Performance Class: 3 - 6 kW
B
宽度
602 mm
H
高度
mm
T
深度
645 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
STATUSPIM
EOLDATE
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D