Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 janv. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3335 - Chiller TopTherm - Performance Class 8 - 16 kW
Bill of material
3335.830(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Designation 2
Performance Class: 8 - 16 kW
B
Width
805 mm
H
Height
mm
T
Depth
605 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D