Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3355 Display frame - For Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration solution
Спецификация
3355.700
BEST
Арт. №
3355.700
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Display frame for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration solution
B
Ширина
316 mm
H
Высота
118 mm
T
Глубина
27.5 mm
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
GEW
Gewicht
0.580 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D