Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3355 Display frame - For Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration solution
明细表
3355.700
BEST
型号
3355.700
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Display frame for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration solution
B
宽度
316 mm
H
高度
118 mm
T
深度
27.5 mm
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
GEW
Gewicht
0.580 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D