Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3355 Displayrahmen - Für Dachaufbau Kühlgerät Blue e+ und VX25 Blue e+ Integrationslösung
Stückliste
3355.700
BEST
Best.-Nr. SZ
3355.700
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Displayrahmen für Dachaufbau Kühlgerät Blue e+ und VX25 Blue e+ Integrationslösung
B
Breite
316 mm
H
Höhe
118 mm
T
Tiefe
27.5 mm
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
GEW
Gewicht
0.580 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D