Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3355 Electrical condensate evaporation - For Blue e+ roof-mounted cooling unit
Bill of material
3355.720
BEST
Model No. SZ
3355.720
BEZ1
Designation 1
Electrical condensate evaporation for Blue e+ roof-mounted cooling unit
B
Width
89 mm
H
Height
121 mm
T
Depth
158 mm
GL
total capacity
100 ml/h
SP
rated operating voltage
380 V DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-07-15
CNSECLASS80
27-18-07-15
CNSETIM40
EC002009
GEW
Gewicht
1.500 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D