Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3355 - Guide frame - for vario rack-mounted fan 115V/230V
明细表
3355.100
BEST
型号
3355.100
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
名称1
Guide frame
BEZ2
名称2
for vario rack-mounted fan 115V/230V
B
宽度
482.72 mm
H
高度
43.6 mm
T
深度
207.5 mm
SP
rated operating voltage
110V DC, 230V AC
CNSECLASS51
27-18-07-06
CNSECLASS70
27-18-07-06
CNSECLASS80
27-18-07-06
CNSETIM40
EC002523
GEW
Gewicht
0.980 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D