Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3357 - Führungsrahmen - für Vario-Einschublüfter + Überwach. 24V
Stückliste
3357.100
BEST
Best.-Nr.
3357.100
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Führungsrahmen
BEZ2
Bez.2
für Vario-Einschublüfter + Überwach. 24V
B
Breite
482.72 mm
H
Höhe
43.6 mm
T
Tiefe
207.5 mm
SP
Spannung
24V DC, 115-230V AC
CNSECLASS51
27-18-07-06
CNSECLASS70
27-18-07-06
CNSECLASS80
27-18-07-06
CNSETIM40
EC002523
GEW
Gewicht
1.560 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D