Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3357 - Guide frame - for vario rack-mounted fan + monitoring 24V
Спецификация
3357.100
BEST
Арт. №
3357.100
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Обозн. 1
Guide frame
BEZ2
Обозн. 2
for vario rack-mounted fan + monitoring 24V
B
Ширина
482.72 mm
H
Высота
43.6 mm
T
Глубина
207.5 mm
SP
rated operating voltage
24V DC, 115-230V AC
CNSECLASS51
27-18-07-06
CNSECLASS70
27-18-07-06
CNSECLASS80
27-18-07-06
CNSETIM40
EC002523
GEW
Gewicht
1.560 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D