Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3375 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 5000 W / 4500 W
Bill of material
3375.504
BEST
Model No. SK
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Designation 2
B
Width
450 mm
H
Height
1400 mm
T
Depth
220 mm
GL
total capacity
W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D