Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Ablufthaube - für geschlossene Racks
Stückliste
7826.750
BEST
Best. Nr.
7826.750
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Ablufthaube
B
Breite
450 mm
H
Höhe
144 mm
T
Tiefe
300 mm
GEW
Gewicht
0.960 kg
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D