Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Accommodation system, 2 U - for LSA installation kit
Спецификация
7050.035
BEST
Part Number
7050.035
INFO
PDF каталог
PDF Katalog
BEZ1
Обозн. 1
Accommodation system, 2 U
BEZ2
Обозн. 2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
Обозн. 3
for LSA installation kit
HE
2
VE
Упаковка
2
GEW
Вес
1.372 kg
CNSECLASS51
27-18-01-04
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D