Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Adaptor from support arm connection Ø 130 mm to ▭ 120 x 65 mm - Support arm system CP 120
Bill of material
6212.500
BEST
Model No.
6212.500
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Adaptor
BEZ2
Designation 2
from support arm connection Ø 130 mm to 120 x 65 mm
GEW
Weight
0.500 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D