Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Adaptor from support arm connection Ø 130 mm to ▭ 120 x 65 mm - Support arm system CP 120
明细表
6212.500
BEST
型号
6212.500
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Adaptor
BEZ2
Designation 2
from support arm connection Ø 130 mm to 120 x 65 mm
GEW
重量
0.500 kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D