Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Anreih-Systeme TS 8, IP 66/Nema 4 - TS8
Stückliste
TS8 8806.580 (2)
BEST
Best.-Nr.
8806.580
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Anreih-Systeme TS 8
BEZ2
Bezeichnung 2
IP 66/NEMA 4
BEZ3
Bezeichnung 3
Stahlblech
B
Breite
800 mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
600 mm
F
Montageplattenbreite
699 mm
G
Montageplattenhöhe
1896 mm
GEW
Gewicht
124.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D