Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Anreih-Systeme TS 8 - IP 66/NEMA 4X
Stückliste
8450.680 (2)
BEST
Best. Nr.
8450.680
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Anreih-Systeme TS 8
BEZ2
Bezeichnung 2
IP 66/NEMA 4X
BEZ3
Bezeichnung 3
Edelstahl, 1.4301
B
Breite
800 mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
600 mm
F
Montageplattenbreite
699 mm
G
Montageplattenhöhe
1896 mm
GEW
Gewicht
128.900 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D